TPS254900Q1EVM-817

TPS254900Q1EVM-817

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS254900-Q1-Evaluierungsmodul (TPS254900Q1EVM-817) enthält Evaluierungs- und Referenzschaltkreise für den TPS254900-Q1, einen USB-Laderegler und -Leistungsschalter, einen integrierten VBUS- und (D+/D-)-Kurzschluss-zu-Batterieschutz, Kabelkompensation, Stromüberwachung (IMON) und IEC ESD-Schutz, der sich für Anwendungen zum Laden via USB und zum Schutz von USB-Anschlüssen in der Automobilindustrie eignet.

Merkmale
Bieten VBUS-, (D+)- und (D-)-Kurzschluss-zu-12-V-Batterieschutz
Das TPS254900Q1 verfügt über integrierten ESD-Schutz gemäß IEC 61000-4-2 an DP_IN- und DM_IN-Pin
Kabelkompensationsfähigkeit
Bis zu 5,3 V mit 2,4 A basierend auf einem Kabelwiderstand von 200 mΩ Bis zu 3 A Ausgangsstromkapazität.
DC/DC-Wandler
LMR14030 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler mit 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ

 

USB-A-Controller
TPS254900-Q1 — USB-Ladeport-Controller für Automobilanwendungen mit Kurzschluss-gegen-BATT-Schutz und Droop-Kompens
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS254900Q1EVM-817 — TPS254900Q1 with LMR14030 3.5A Step-Down Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS254900Q1EVM-817 — TPS254900Q1 with LMR14030 3.5A Step-Down Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS254900Q1EVM-817 User’s Guide 30.08.2016
Zertifikat TPS254900Q1EVM-817 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos