TPS2549Q1EVM-729

TPS2549Q1EVM-729

Jetzt bestellen

Überblick

TPS2549Q1EVM-729 is a USB charging port controller with an integrated power switch and USB 2.0 high-speed data line (DP/DM) switches. TPS2549Q1EVM-729 provides the electrical signatures on DP_IN and DM_IN to support all current charging schemes. TPS2549Q1EVM-729 incorporates USB cable voltage drop compensation by linearly sensing the port current and automatically adjusting the output voltage of the LM53603AQPWPRQ1 to keep the cable end device voltage within the normal operating range.

Merkmale
  • TPS2549Q1 Built in IEC 61000-4-2 Protection on DP_IN and DM_IN pins
  • Linear USB Cable Voltage Droop Compensation
  • TPS2549Q1 is fully AEC Q100 qualified
  • Built in Short to VBUS Protection and Notification on DP_IN and DM_IN pins
  • LM53603AQPWPRQ1 High Performance 2.1MHz Automotive qualified DC/DC converter
USB-A-Controller
TPS2549 — USB-Ladeport-Controller und 3-A-Leistungsschalter mit Kabelkompensation TPS2549-Q1 — USB-Ladeport-Controller für Automobilanwendungen mit Droop-Kompensation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2549Q1EVM-729 — TPS2549Q1EVM Automotive USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2549Q1EVM-729 — TPS2549Q1EVM Automotive USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2549Q1EVM-729 User's Guide (Rev. A) 15.09.2016
Zertifikat TPS2549Q1EVM-729 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos