TPS2552DRV1EVM-364

TPS2552DRV1EVM-364

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2552/3DBVEVM and TPS2552/3DRVEVM are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments’family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5 V to 6.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

Lastschalter
TPS2552-1 — 0,075 – 1,7 A (einstellbar) ILIMIT, 2,5–6,5 V, 85 mΩ USB-Leistungsschalter, Active-Low, Latch-off, R
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2552DRV1EVM-364 — Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module for TPS2552DRV1EVM-364

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2552DRV1EVM-364 — Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module for TPS2552DRV1EVM-364
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
* EVM User's guide Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module 08.10.2008
Zertifikat TPS2552DRV1EVM-364 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos