TPS2552DRVEVM-364

TPS2552DRVEVM-364

Jetzt bestellen

Überblick

TPS2552/3DBVEVM und TPS2552/3DRVEVM sind Evaluierungsmodule (EVM) für die Produktfamilie der Stromverteilungsschalter mit einstellbarer Strombegrenzung von Texas Instruments. Diese EVMs arbeiten in einem Bereich von 2,5 V bis 6,5 V. Ein auf der Platine integrierter Jumper stellt die Ausgangsstrombegrenzung auf entweder 0,5 A oder 1 A ein. Die Testpunkte bieten mühelosen Zugriff auf alle kritischen Knotenspannungen.

Lastschalter
TPS2552 — 0,075 – 1,7 A (einstellbar) 85-mΩ-USB-Leistungsschalter mit Strombegrenzung, 2,5 V – 6,5 V, Active L
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2552DRVEVM-364 — Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module for TPS2552DRVEVM-364

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2552DRVEVM-364 — Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module for TPS2552DRVEVM-364
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
* EVM User's guide Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module 08.10.2008
Zertifikat TPS2552DRVEVM-364 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos