TPS2553Q1EVM

TPS2553Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPS2553-Q1 ist ein einstellbarer Präzisionsstromverteilungsschalter mit Kurzschlussstrombegrenzung. Der Baustein kann einen konstanten Laststrom von bis zu 1,5 A liefern und verfügt über eine programmierbare Kurzschlussstrombegrenzung zwischen 75 mA und 1,7 A. Neben der Strombegrenzung verfügt der Baustein auch über einen Verpolungsschutz.

Merkmale
  • Wichtige Pins des Bausteins in auf der Platine integrierte Testpunkte aufgeteilt
  • Auf der Platine integrierte Jumper für einfach einstellbaren RILIM zum Ändern der Kurzschlussstrombegrenzung
  • Auf der Platine integrierte Jumper zur Auslotung der Auto-Retry-Funktionalität des Bausteins
  • Integrierter Schalter zur manuellen Steuerung des Aktivierungspins
  • Q200-qualifizierte passive Bauelemente in EVM-Lösung
Lastschalter
TPS2553-Q1 — USB-Leistungsschalter für die Automobilindustrie, 0,075–1,3 A einstellb. USB-Leistungsschalter mit S
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2553Q1EVM — TPS2553-Q1 Precision Current-Limited Power-Distribution Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2553Q1EVM — TPS2553-Q1 Precision Current-Limited Power-Distribution Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2553Q1EVM (HVL125A) Precision Current Limiting Switch User Guide 07.07.2016
Zertifikat TPS2553Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos