TPS2556DRBEVM-423

TPS2556DRBEVM-423

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2556EVM-423 and TPS2557EVM-423 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the 5-A capability of the TPS2556 or TPS2557. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

Lastschalter
TPS2556 USB-Leistungsschalter, 0,5-5 A einstellbarer ILIMIT, 2,5-6,5 V, 22 mΩ, Active-Low TPS2556-Q1 USB-Leistungsschalter für den Automobilbereich, 0,5-5 A einstellbarer ILIMIT, 2,5-6,5 V, 22 mΩ, A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2556DRBEVM-423 — TPS2556DRBEVM-423: Evaluation Module for TPS2556

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2556DRBEVM-423 TPS2556DRBEVM-423: Evaluation Module for TPS2556
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS2556/7EVM 19.11.2009
* EVM User's guide Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module 08.10.2008
Zertifikat TPS2556DRBEVM-423 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos