TPS2559EVM-624

TPS2559EVM-624

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2559EVM-624 is a fully assembled and test circuit for evaluating the TPS2559 precision adjustable current limited power distribution switch intended for application where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Merkmale
  • Meets USB Current Limiting Requirements
  • Adjustable Current Limit (500mA - 5A)
  • Access to VIN, VOUT, EN, FAULT and ILIM pins
Lastschalter
TPS2559 — USB-Leistungsschalter, 1,2-4,7 A einstellbarer ILIMIT, 2,5-6,5 V, 13 mΩ, Active-High TPS2559-Q1 — USB-Leistungsschalter für den Automobilbereich, 1,2-4,7 A einstellbarer ILIMIT, 2,5-6,5 V, 13 mΩ, Ac
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2559EVM-624 — TPS2559EVM-624 Präzisionsschalter mit einstellbarer Strombegrenzung zur Leistungsverteilung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2559EVM-624 — TPS2559EVM-624 Präzisionsschalter mit einstellbarer Strombegrenzung zur Leistungsverteilung
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
* EVM User's guide TPS2559EVM-624 Evaluation Module 25.04.2014
Zertifikat TPS2559EVM-624 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos