TPS2561DRCEVM-424

TPS2561DRCEVM-424: Evaluierungsmodul für TPS2561

TPS2561DRCEVM-424

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2560EVM-424 and TPS2561EVM-424 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the 5-A capability of the TPS2560 or TPS25561. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

Lastschalter
TPS2561 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, Strombegrenzung einstellbar zwischen 0,25 A und 2,8 A, 2,5 V – 6,5 V, TPS2561-Q1 2-Kanal-Baustein für die Automobilindustrie, 0,25 A – 2,8 A (einstellbar) USB-Leistungsschalter mit TPS2561A 2-Kanal-Baustein, 0,25 A – 2,8 A (einstellbar) ILIMIT (abgestimmt auf 2,3±0,2A), 2,5–6,5 V, 44 mΩ US TPS2561A-Q1 AUTO 2-Kanal 0,25–2,8 A einstellbar ILIMIT (abgestimmt auf 2,3±0,2A), 2,5–6,5 V, 44 mΩ USB-Leistungs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424: Evaluation Module for TPS2561

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2561DRCEVM-424 TPS2561DRCEVM-424: Evaluation Module for TPS2561

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS2560/1EVM 19.11.2009
Zertifikat TPS2561DRCEVM-424 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos