TPS25741EVM-802

TPS25741EVM-802

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul für TPS25741 (TPS25741EVM-802) umfasst Evaluierungs- und Referenzschaltungen für TPS25741, einen dedizierten Controller für Downstream Facing USB-PD-Type-C-Ports. TPS25741 verwendet einen vorgelagerten Wandler zur Ausgabe von 5 V, 12 V und 20 V (TPS25741).  Dieses EVM verwendet einen Abwärtswandler auf Basis von TPS54531 als Stromversorgung für TPS25741.

Merkmale
  • TPS25741 – integrierter ESD-Schutz gemäß IEC 61000-4-2 an CC1- und CC2-Pins
  • Implementierung als Zustandsmaschine erfordert keine Firmware
  • Variable Ausgangsspannung von 5 V, 12 V oder 20 V je nach Anforderung
  • Bis zu 5 A Ausgangsstrom bei angeschlossenem Captive-Kabel; standardmäßig 3 A
  • Reibungslose Übergänge zwischen 5 V, 12 V und 20 V, die mit USB-PD-Spezifikation kompatibel sind
MOSFETs
CSD17579Q3A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 14,2 mOhm

 

USB-A-Controller
TPS2514A — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 2

 

USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25741 — USB Type-C™ Rev. 1.2 und USB PD-Quellcontroller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25741EVM-802 — TPS25741 Evaluation Module with Power Multiplexer and Port Power Management Capabilities

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25741EVM-802 — TPS25741 Evaluation Module with Power Multiplexer and Port Power Management Capabilities
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
* EVM User's guide TPS25741EVM-802 and TPS25741AEVM-802 EVM User's Guide for Desktops (Rev. A) 07.02.2017
Zertifikat TPS25741EVM-802 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos