TPS25751AEVM

TPS25751AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS25751A-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht die Entwicklung verschiedener Leistungsprofile und das Debugging vorhandener Systeme für den TPS25751A. Das EVM unterstützt USB-Type-C®- und Power-Delivery-Anwendungen (PD) mit einem Anschluss.

Merkmale
  • Der PD-Controller ist vom USB-IF für PD3.2-Spezifikation zertifiziert
  • Quellen- und Senkenanwendungen mit bis zu 100 W (20 V:5 A) mit integrierter I2C-Steuerung für TI-Batterielader (BQ)
  • Integrierte LEDs zur Anzeige einer benutzerdefinierten Diagnose, die von Universal-Eingängen/Ausgängen (GPIOs) des USB-PD-Controllers ausgegeben wird
  • GUI mit vorkonfigurierter Firmware für die Aktivierung von Funktionen
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25751A — USB-Type-C®-/Power-Delivery-3.2-Controller, Feuchtigkeitserkennung, programmierbare Stromversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25751AEVM — TPS25751A evaluation module for USB Type-C and USB-PD controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25751AEVM — TPS25751A evaluation module for USB Type-C and USB-PD controller
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
* EVM User's guide TPS25751A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 29.04.2026
Zertifikat TPS25751AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos