TPS25752AEVM

TPS25752AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS25752AEVM-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt USB-Type-C®- und Power-Delivery-Anwendungen (PD) mit einem Port in reiner Quellenkapazität. Das EVM ermöglicht die Entwicklung verschiedener Leistungsprofile und das Debugging vorhandener Systeme für den TPS25752A. Die intuitive webbasierte GUI stellt Benutzenden ein paar einfache Fragen zu den Anwendungsanforderungen, die aus klaren Blockschaltbildern und einfachen Fragen mit Dropdown-Auswahl bestehen. Die GUI erstellt das Konfigurations-Image für die Benutzeranwendung, wodurch der Großteil der Komplexität im Zusammenhang mit USB-PD-Designs anderer Hersteller reduziert wird.

Merkmale
  • Bis zu 100 W (20 V / 5 A) bei Quellenanwendungen
  • Benutzerfreundliche GUI mit vorkonfigurierter Firmware zur Konfiguration von Spannungsbereichen, Ladeprotokollen und allen Aspekten des angeschlossenen USB-PD-Controllers TPS25752A
  • Mehrere Prüfpunkte und Header für schnelles und einfaches Debugging von Signalen wie VBUS-, CCx- und ADCINx-Leitungen
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25752A — TPS25752A USB-C-Stromversorgungs-Controller 3,2 (nur Quelle)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25752AEVM — TPS25752A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25752AEVM — TPS25752A – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS25752A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 13.08.2026
Zertifikat TPS25752AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos