TPS25810EVM-745

TPS25810EVM-745

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS25810EVM-745 evaluation module (EVM) helps designers evlaute the performance of the TPS25810 USB Type-C DFP Controller and Power Switch. The EVM contains inputs and outputs for the device as well as many test points and jumpers for easy configuration and evaluation of the TPS25810 features.

Merkmale
  • On-board USB Type-C connection simulation
  • Easily read output signals with either the on-board LEDs or test points
  • Input voltages and signals independently adjustable
  • The circuit design is tested and includes a user's guide

  • Power adaptor is NOT included

USB-C-Controller
TPS25810 — USB Type-C®-Quellencontroller und 3A-Leistungsschalter mit VCONN TPS25810-Q1 — DFP-Controller für USB Type-C™ Rev 1.2 und Leistungsschalter mit Lasterkennung, für die Automobilind
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25810EVM-745 — TPS25810 USB Type C DFP Controller and Power Switch with Load Detection Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25810EVM-745 — TPS25810 USB Type C DFP Controller and Power Switch with Load Detection Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS25810EVM-745 User’s Guide (Rev. A) 18.09.2015
Zertifikat TPS25810EVM-745 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos