TPS25820EVM-835

TPS25820EVM-835

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul für TPS25820 (TPS25820EVM-835) enthält Evaluierungs- und Referenzschaltungen für TPS25820, einen einfach zu handhabenden USB-Type-C-Controller mit integriertem USB-VBUS-Leistungsschalter mit 1,5 A Nennwert. Dieser Baustein erfüllt die Quellenanforderungen gemäß der Spezifikation von USB Type C und implementiert die Quellenzustandsmaschine für die Erkennung des Anschließens/Trennens von USB-Type-C-Geräten, der Verbindungsausrichtung und des angeschlossenen Gerätetyps.

Merkmale
  • Quellencontroller konform mit USB Type-C Rev. 1.2
  • 1,5 A Leistungsanzeige auf CC-Leitung und 1,7 A Ausgangsstrombegrenzung
  • Erkennung von Anschlussanbindung/-trennung und extrem schnelle Polaritätsbestimmung
  • ESD-Rating (IEC 61000-4-2) für CC1 und CC2: ± 8 kV Kontaktentladung und ± 15 kV Luftentladung
USB-A-Controller
TPS2514 — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 1

 

USB-C-Controller
TPS25820 — USB Type-C®-Quellencontroller und 1,5A-Leistungsschalter mit VCONN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25820EVM-835 — TPS25820 USB Type-C,1.5A Source Controller and Power Switch EVM with USB Dedicated Port Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25820EVM-835 — TPS25820 USB Type-C,1.5A Source Controller and Power Switch EVM with USB Dedicated Port Controller
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
* EVM User's guide TPS25820 and TPS25821 Evaluation Modules (Rev. A) 14.11.2017
Zertifikat TPS25820EVM-835 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos