TPS2583XAQ1EVM-147

TPS2583XAQ1EVM-147

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS2583XAQ1EVM-147 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den USB Type-C®-Abwärtsabwärtsprozessor TPS2583xA-Q1 von TI und den synchronen Abwärtswandler BC1.2 (5 V) mit 3,5-A-Ausgang und 36-V-Eingang sowie Kabelkompensation.

Merkmale
  • Abwärtswandler mit kontinuierlichem Ausgangsstrom (3,5 A), 6 V bis 36 V Eingangsbereich
  • CC1, CC2, D+ und D- Kurzschluss gegen VBAT und VBUS-Schutz
  • Vollständig AEC-Q100-qualifiziert
  • Strommessgenauigkeit von ±8 % (IOUT > 1,5 A) zur präzisen Kabel-Droop-Kompensation
  • USB-Batterieladespezifikation Rev. 1.2 und USB Type-C Rev. 1.3 konform
  • Erzwungener PWM-Betrieb mit Spread-Spectrum-Dithering
USB-C-Controller
TPS25830A-Q1 — Ladeport-Wandler für USB Type-C® und SDP/CDP mit MFi-Funktionalität und Schutz gegen Batteriekurzsch TPS25832A-Q1 — Ladeport-Wandler für USB Type-C® und SDP/CDP mit Kabelkompensation und MFi-Funktionalität
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2583XAQ1EVM-147 — TPS2583xA-Q1 evaluation module for BC 1.2 and USB Type-C® port controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2583XAQ1EVM-147 — TPS2583xA-Q1 evaluation module for BC 1.2 and USB Type-C® port controller
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
* EVM User's guide TPS2583xA-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 11.05.2021
Zertifikat TPS2583XAQ1EVM-147 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos