TPS25840Q1EVM-079

TPS25840Q1EVM-079

Jetzt bestellen

Überblick

Das brauchen Sie für den Einstieg: 
Schritt 1: Bestellen Sie die Hardware 

Schritt 2: Laden Sie das EVM-Benutzerhandbuch herunter 

Schritt 3: Laden Sie Design-Leitlinien und Anwendungshinweise herunter

 

Das TPS25840Q1EVM-079 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den synchronen Abwärtswandler mit USB-Typ-A-Anschluss, 5-V-/3,5-A-Ausgang und 36-V-Eingang sowie Kabelkompensation. Das EVM verfügt über einen Leistungsanschlussklemmenblock sowie USB-Typ-A-Anschlüsse zum Laden von Geräten und zur Datenkommunikation. Die Funktionen für Kabelkompensation, Strombegrenzung und Schaltfrequenz lassen sich mittels Widerstand dem EVM anpassen.

Merkmale
  • DC/DC-Wandler, 6 bis 36 V (40 V Abs. max.), mit Steuerung des Eingangsstrommodus
  • Strommessgenauigkeit von ± 8 % (IOUT > 1,5 A) zur präzisen Kabelstatik-Kompensation
  • Konform mit USB-Batterieladespezifikation Rev. 1.2
  • Benutzerseitig programmierbare VBUS-Strombegrenzung
USB-A-Controller
TPS25840-Q1 — Ladeport-Wandler, USB-A SDP/CDP, mit STB-Schutz und Kabelkompensation TPS25842-Q1 — Ladeport-Wandler-Kabelkompensation für die Automobilindustrie, USB Typ A SDP/CDP
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25840Q1EVM-079 — TPS25840-Q1 USB BC1.2 synchronous buck evaluation module with cable compensation and current limit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25840Q1EVM-079 — TPS25840-Q1 USB BC1.2 synchronous buck evaluation module with cable compensation and current limit
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
* EVM User's guide TPS25840-Q1 Evaluation Module 13.12.2018
Zertifikat TPS25840Q1EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 14.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos