TPS25846Q1EVM-117

TPS25846Q1EVM-117

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS25846Q1EVM-117 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den synchronen Abwärtswandler mit USB-Typ-A-Anschluss, 5-V-/3,5-A-Ausgang und 36-V-Eingang sowie Kabelkompensation. Das EVM verfügt über einen Leistungsanschlussklemmenblock sowie USB-Typ-A-Anschlüsse zum Laden von Geräten und zur Datenkommunikation. Die Funktionen für Kabelkompensation, Strombegrenzung und Schaltfrequenz lassen sich mittels Widerstand dem EVM anpassen.

Merkmale
Das TPS25846Q1EVM-117 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den synchronen Abwärtswandler mit USB-Typ-A-Anschluss, 5-V-/3,5-A-Ausgang und 36-V-Eingang sowie Kabelkompensation. Das EVM verfügt über einen Leistungsanschlussklemmenblock sowie USB-Typ-A-Anschlüsse zum Laden von Geräten und zur Datenkommunikation. Die Funktionen für Kabelkompensation, Strombegrenzung und Schaltfrequenz lassen sich mittels Widerstand dem EVM anpassen.
USB-A-Controller
TPS25846-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, USB BC1.2, 5 V 3,5 A Ausgang, 36 V Eingang mit Client-Modus-Unterstützung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25846Q1EVM-117 — TPS25846-Q1 USB BC1.2 synchronous buck evaluation module with cable compensation and client mode

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25846Q1EVM-117 — TPS25846-Q1 USB BC1.2 synchronous buck evaluation module with cable compensation and client mode
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
* EVM User's guide TPS25846-Q1 Evaluation Module 18.05.2020
Zertifikat TPS25846Q1EVM-117 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos