TPS25850Q1EVM-088

TPS25850-Q1 Evaluierungsmodul für dualen 3-A-USB Type-C™-Ladeport-Regler

TPS25850Q1EVM-088

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS258x-Q1 ist eine integrierte USB-Ladeport-Lösung, die einen synchronen DC-DC-Wandler zur Versorgung von bis zu 6,6 A sowie integrierte Erkennung und Steuerung zur Implementierung von USB-Batterielade-1.2- und USB Type-C™-Ports umfasst.

Merkmale
  • 5,5-V bis 26-V (40-V Abs Max) Eingangsbereich stromgeregelter DC-DC-Wandler
  • Strommessgenauigkeit von ± 10 % (IOUT = 2,8 A) zur präzisen Kabel-Droop-Kompensation
  • Konform mit USB-Batterieladespezifikation Rev. 1.2 und Type-C Rev. 1.3
  • Wärmemanagement mit NTC-Funktion
  • Benutzerprogrammierbare VBUS-Strombegrenzung und interne VCONN-Strombegrenzung
  • AEC-Q100:
    • Temperatur Grad 1
    • HBM- und CDM-ESD
USB-C-Controller
TPS25850-Q1 2,2-MHz-USB Type-C-Ladeanschluss-Wandler mit geringem EMI, zwei 3-A-Anschlüssen und Wärmemanagement
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25850Q1EVM-088 — TPS25850-Q1 Evaluierungsmodul für dualen 3-A-USB Type-C™-Ladeport-Regler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25850Q1EVM-088 TPS25850-Q1 Evaluierungsmodul für dualen 3-A-USB Type-C™-Ladeport-Regler

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS25850-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 30.09.2020
Zertifikat TPS25850Q1EVM-088 EU Declaration of Conformity (DoC) 04.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos