TPS25854Q1EVM-164

TPS25854Q1EVM-164

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS25854-Q1 ist eine integrierte USB-Ladeport-Lösung, die einen synchronen DC-DC-Wandler für bis zu 3 A sowie integrierte Erkennung und Steuerung zur Implementierung eines automatischen DCP-Modus und USB Type-C™-Ports umfasst.

Merkmale
  • 5,5-V bis 26-V (40-V Abs. max) Eingangsbereich stromgeregelter DC-DC-Wandler
  • Automatisch DCP- und USB Type-C rev. 1.3-konform
  • Wärmemanagement mit NTC-Funktion
  • Benutzerprogrammierbare VBUS-Strombegrenzung und interne VCONN-Strombegrenzung
  • AEC-Q100:
    • Temperatur Grad 1
    • HBM- und CDM-ESD
USB-C-Controller
TPS25854-Q1 Einzelner 3-A-USB Type-C®-Ladeport-Controller mit Lastabwurf TPS25855-Q1 Einzelner 3-A-USB Type-C®-Ladeport-Controller mit Lastabwurf, 2,2 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25854Q1EVM-164 — Evaluierungsmodul für dualen 3A USB Typ-C- und Typ-A-Synchron-Abwärts-Ladeanschlüsse-Controller TPS25854-Q1

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25854Q1EVM-164 Evaluierungsmodul für dualen 3A USB Typ-C- und Typ-A-Synchron-Abwärts-Ladeanschlüsse-Controller TPS25854-Q1
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
* EVM User's guide TPS25854-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 05.08.2021
Zertifikat TPS25854Q1EVM-164 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos