TPS25858Q1EVM-140

TPS25858Q1EVM-140

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS25858-Q1 ist eine integrierte USB-Ladeport-Lösung, die einen synchronen DC-DC-Wandler zur Versorgung von bis zu 6,6 A sowie integrierte Erkennung und Steuerung zur Implementierung von USB-Batterielade-1.2- und USB-Typ-C-Ports umfasst.

Merkmale
  • 5,5-V bis 26-V (40-V Abs Max) Eingangsbereich stromgeregelter DC-DC-Wandler
  • Strommessgenauigkeit von ± 10 % (IOUT = 2,8 A) zur präzisen Kabel-Droop-Kompensation
  • Konform mit USB-Batterieladespezifikation Rev. 1.2 und Type-C Rev. 1.3
  • Wärmemanagement mit NTC-Funktion
  • Benutzerprogrammierbare VBUS-Strombegrenzung und interne VCONN-Strombegrenzung
  • AEC-Q100:
    • Temperatur Grad 1
    • HBM- und CDM-ESD
USB-C-Controller
TPS25858-Q1 Dual-3-A-USB Type-C ®-Ladeport-Regler programmierbarer Strombegrenzung und Lastabwurffunktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25858Q1EVM-140 — TPS25858-Q1 dual 3-A USB Type-C® charging ports controller evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25858Q1EVM-140 TPS25858-Q1 dual 3-A USB Type-C® charging ports controller evaluation module
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
* EVM User's guide TPS25858-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 26.10.2020
Zertifikat TPS25858Q1EVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 30.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos