TPS25859Q1EVM-161

TPS25859-Q1 Evaluierungsmodul für Controller mit zwei USB Type-C™ Ladeanschlüssen

TPS25859Q1EVM-161

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS25859-Q1 ist eine integrierte USB-Ladeport-Lösung, die einen synchronen DC-DC-Wandler für bis zu 6 A sowie integrierte Erkennung und Steuerung zur Implementierung von DCP-Short-Mode- und USB Type-C™-Ports umfasst.

Merkmale
  • 5,5-V bis 26-V (40-V Abs Max) Eingangsbereich stromgeregelter DC-DC-Wandler
  • Anpassbare Frequenz
  • DCP kurzgeschlossen und USB Type-C Rev. 1.3nbsp;konform
  • Benutzerprogrammierbare VBUS-Strombegrenzung und interne VCONN-Strombegrenzung
  • AEC-Q100:
    • Temperatur Grad 1
    • HBM- und CDM-ESD
USB-C controllers
TPS25851-Q1 Dualer 3-A USB Type-C®-Ladeport-Controller mit Lastabwurf und Polaritätserkennung der Stecker, 2,2 M TPS25852-Q1 Dualer USB Type-C® -Ladeport-Controller mit 3 A mit USB-Anschluss-EIN-/AUS-Steuerung, 2,2 MHz TPS25859-Q1 Dualer 3-A USB Type-C®-Ladeport-Controller mit Lastabwurf und USB-EIN-/AUS-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25859Q1EVM-161 — TPS25859-Q1 evaluation module for dual USB Type-C™ charging ports controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25859Q1EVM-161 TPS25859-Q1 evaluation module for dual USB Type-C™ charging ports controller

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS25859-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 20.09.2021
Zertifikat TPS25859Q1EVM-161 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos