TPS25865Q1EVM-141

Evaluierungsmodul für dualen USB-Typ-A-Ladeport-Regler mit TPS25865-Q1 und 3 A

TPS25865Q1EVM-141

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS25865-Q1 ist eine integrierte USB-Ladeport-Lösung, die einen synchronen DC-DC-Wandler zur Versorgung von bis zu 6,6 A sowie integrierte Erkennung und Steuerung zur Implementierung von USB-Batterielade-1.2- und USB-Typ-A-Ports umfasst.

Merkmale
  • 5,5-V bis 26-V (40-V Abs Max) Eingangsbereich stromgeregelter DC-DC-Wandler
  • Strommessgenauigkeit von ± 10 % (IOUT = 2,8 A) zur präzisen Kabel-Droop-Kompensation
  • USB-Batterieladespezifikation Rev. 1.2
  • Wärmemanagement mit NTC-Funktion
  • Benutzerprogrammierbare VBUS-Strombegrenzung und interne VCONN-Strombegrenzung
  • AEC-Q100:
    • Temperatur Grad 1
    • HBM- und CDM-ESD
USB-Versorgungsschalter & Ladesteuerung
TPS25864-Q1 Zweifacher 2,4-A-USB Type-A-Ladeport-Controller mit Lastabwurf, 2,2 MHz TPS25865-Q1 Zweifacher 2,4-A-USB Type-A-Ladeport-Controller mit Lastabwurf
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25865Q1EVM-141 — TPS25865-Q1 dual 3-A USB Type-A charging ports controller evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25865Q1EVM-141 TPS25865-Q1 dual 3-A USB Type-A charging ports controller evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS25865-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 13.10.2020
Zertifikat TPS25865Q1EVM-141 EU Declaration of Conformity (DoC) 30.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos