TPS25869Q1EVM-163

TPS25869-Q1 – – Evaluierungsmodul für Ladeport-Controller, USB Type-A + USB Type-C®

TPS25869Q1EVM-163

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS25869-Q1 ist eine integrierte USB-Ladeport-Lösung, die einen synchronen DC-DC-Wandler zur Versorgung von bis zu 5,6 A sowie integrierte Erkennung und Steuerung für die Implementierung von USB-Batterielade-1,2- und USB-Type-C®-Ports mit Fehleranzeige und separater EN-Steuerung umfasst.

Merkmale
  • 5,5-V bis 26-V (40-V Abs. Max) Eingangsbereich stromgeregelter DC-DC-Wandler
  • Störungsanzeige
  • USB-Batterieladespezifikation Rev. 1.2 und USB Type-C Rev. 1.3 konform
  • Wärmemanagement mit NTC-Funktion
  • Benutzerprogrammierbare VBUS-Strombegrenzung und interne VCONN-Strombegrenzung
  • AEC-Q100:
    • Temperatur Grad 1
    • HBM- und CDM-ESD
USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs
TPS25862-Q1 USB Type-C® + Type-A Dual-Ladeport-Controller mit Lastabwurf und USB-EIN-/AUS-Steuerung, 2,2 MHz TPS25869-Q1 USB Type-C® + Type-A Dual-Ladeport-Controller mit Lastabwurf und USB-EIN-/AUS-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25869Q1EVM-163 — TPS25869-Q1 evaluation module for USB Type-A + USB Type-C® charging ports controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25869Q1EVM-163 TPS25869-Q1 evaluation module for USB Type-A + USB Type-C® charging ports controller
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
* EVM User's guide TPS25869-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 05.08.2021
Zertifikat TPS25869Q1EVM-163 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos