TPS2590EVM

TPS2590EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The EVM is a 3-V to 18-V module using the TPS2590/91 hot-swap controller with integrated MOSFET. At power on, the output is power limited to control inrush current and protect the MOSFET. On an over-current condition, the controller interrupts power to the load at high speed and signals load status. Operating current, fault current and fault timer settings are hardware programmable.

Merkmale
  • 3-V to 20-V Operation
  • Controlled Inrush Current
  • Fast Circuit Breaker Control
  • Hardware Programmable
  • LED Status Display
  • A Slide Switch Controls the ENABLE Signal.
  • Copper Pour with Vias to the Internal Ground takes Advantage of the Power Pad Package
  • On-Board Transorb is for Over-Voltage Input Protection
  • Common Diode at Output Prevents Negative Spike when Load is Removed While Powered On
  • Monitor Circuit Operation Test Points
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS2590 — 3 V bis 20 V, 30 mΩ, 2–5 A, eFuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2590EVM — TPS2590 Hot Swap Controller System Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2590EVM — TPS2590 Hot Swap Controller System Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2590 Hot Swap Controller Evaluation Module (Rev. A) 31.03.2015
Zertifikat TPS2590EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos