TPS25910EVM-088

TPS25910 Hochstromlastschalter – Evaluierungsmodul

TPS25910EVM-088

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS25910EVM-088 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS25910 high power load switch with programmable slew rate. The EVM contains input and output connectors, as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Merkmale
  • -3-20V Bus Operation
  • Integrated 30mohm pass MOSFET
  • Programmable current limit from 0.83A to 6.5A
  • Programmable inrush current slew rate
  • Thermal shutdown and fault alert
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25910 2,9 V bis 20 V, 30 mΩ, 0,8–6,5 A eFuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25910EVM-088 — TPS25910 High-Current Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25910EVM-088 TPS25910 High-Current Load Switch Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS25910EVM-088 EVM: Evaluation Module for TPS25910 (Rev. A) 31.12.2012
Zertifikat TPS25910EVM-088 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos