TPS2592ALEVM-531

TPS2592ALEVM-531

Überblick

The Texas Instruments TPS2592ALEVM-531 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2592 eFuse with Integrated Blocking FET Driver. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Merkmale
  • 4.5V-13.0V (TYP) Bus Operation (TPS2592Ax)
  • 4.5V-5.0V (TYP) Bus Operation (TPS2592Bx)
  • External Blocking FET
  • Programmable current limit
  • External Blocking FET
  • Fixed Over Voltage setting
  • Programmable Vout Slew Rate
  • Programmable UVLO
  • Built-in Thermal Shutdown
  • Latched-off TPS2592AL, TPS2592BL
  • Auto-Retry TPS2592AA, TPS2592BA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS2592ALEVM-531 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS2592XXEVM-531 EVM: Evaluation Module for TPS2592XX (Rev. A) 20.11.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos