TPS25940EVM-635

TPS25940EVM-635

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS25940XEVM-635 is an eFuse (Current Limiter with DEVSLP) that operates from 2.7V to 18V, and have integrated back-to-back FETs with programmable under-voltage, over-voltage, reverse-voltage, over-current and in-rush current protection. It also includes analog current monitoring in a small 3x4-mm 20-pin QFN package. During hot-plug, the device limits inrush current and output ramp-rate can be programmed with a single capacitor at dVdT pin.

Merkmale
  • 2.7V to 18V operating voltage range
  • Up to 5A Adjustable ILIMIT setting option using Jumpers
  • On board fault and power good LED’s
  • Linear output ramp (gate dV/dt control) option
  • On board test point access for all device level pins
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25940 — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre und DevSleep-Unterstützung TPS25940-Q1 — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,3 A, eFuse mit Stromüberwachung und Kurzschlussschutz für die Batterie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25940EVM-635 — TPS25940x-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25940EVM-635 — TPS25940x-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS25940 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 09.07.2018
Zertifikat TPS25940EVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos