TPS25942EVM-635

TPS25942EVM-635

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS25942XEVM-635 is an eFuse (Current Limiter with ENBLKb) that operates from 2.7V to 18V, and have integrated back-to-back FETs with programmable under-voltage, over-voltage, reverse-voltage, over-current and in-rush current protection. It also includes analog current monitoring in a small 3x4-mm 20-pin QFN package. During hot-plug, the device limits inrush current and output ramp-rate can be programmed with a single capacitor at dVdT pin.

Merkmale
  • 2.7V to 18V operating voltage range
  • Up to 5A adjustable ILIMIT setting option using Jumpers
  • On board fault and power good LED’s
  • Linear output ramp (gate dV/dt control) option
  • On board test point access for all device level pins
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25942A — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre, IMON und PG TPS25942L — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre mit Latch-Off-Fehlerreaktion TPS25944A — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre und 4 ms-Unterbrecherfunktion TPS25944L — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25942EVM-635 — TPS25942EVM-635 Evaluierungsmodul für TPS25942x

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25942EVM-635 — TPS25942EVM-635 Evaluierungsmodul für TPS25942x
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
* EVM User's guide TPS25942x635EVM: Evaluation Module For TPS25942x User's Guide 27.05.2014
Zertifikat TPS25942EVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos