TPS25946EVM

TPS25946EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPS25946EVM-eFuse-Evaluierungsplatine ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung der eFuse TPS25946. Der TPS25946-Baustein ist eine eFuse mit 2,7 V bis 23 V, 5,5 A und integriertem 28,3-mΩ-FET. Die eFuses der TPS259460x-Familie bieten im deaktivierten Zustand Rückstromschutz, im aktivierten Zustand bidirektionalen Stromfluss, einstellbaren Überstrom-, Einschaltstrom-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz, einstellbare Überstromunterdrückung, einstellbaren Unter- und Überspannungsschutz sowie eine benutzerdefinierte Ausgangsanstiegsgeschwindigkeit.

Merkmale
  • 2,7-V- bis 23-V-Betrieb (typ.)
  • Programmierbare Strombegrenzung von 0,5 A bis 6 A unter Verwendung von auf der Platine integrierten Jumpern
  • Einstellbare Anstiegsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung, Timer, um Transientenströme zu unterdrücken, Strombegrenzung
  • LED-Statusanzeige für Power-Good-Ausgang
  • Auf der Platine integrierte Schottky-Diode am Ausgang verhindert negative Spitzen bei Überstromfehlern
  • TVS-Diode für Eingangs- und Ausgangstransientenschutz
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25946 — eFuse, 2,7 bis 23 V, 5,5 A, 28 mΩ, mit bidirektionaler Stromunterstützung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25946EVM — TPS25946 evaluation module 2.7-V to 23-V, 5.5-A, 28-mΩ eFuse with bi-directional current support

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25946EVM — TPS25946 evaluation module 2.7-V to 23-V, 5.5-A, 28-mΩ eFuse with bi-directional current support
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
* EVM User's guide TPS25946EVM: Evaluation Module for TPS25946 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 27.08.2021
Zertifikat TPS25946EVM EU Declaration of Conformity 31.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos