TPS25947EVM

TPS25947EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPS25947EVM eFuse Evaluierungsplatine ermöglicht die Evaluierung von Referenzschaltungen der TPS25947nbsp;eFuse Produkte. Der TPS25947xx ist ein 2,7 V bis 23 V, 5,5 A eFuse mit integriertem 28-mΩ-FET mit Gegenstromschutz, Eingangsverpolungsschutz, Überstrom- und Einschaltstromschutz, einstellbarem Überstrom-Transientenausblendtimer, programmierbarem Unterspannungs- und Überspannungsschutz.

Merkmale
  • 2,7-V- bis 23-V-Betrieb (Typ)
  • Programmierbare Strombegrenzung von 0,5 A bis 6 A unter Verwendung von auf der Platine integrierten Jumpern
  • Programmierbarer Transientenstrom-Austastungstimer
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO, Strombegrenzung
  • LED-Status für Anzeige einer guten bzw. fehlerhaften Stromversorgung
  • Leistungs-MUX und parallele Konfigurationen
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25947 eFuse mit integriertem Verpolungsschutz, 2,7 V bis 23 V, 28 mΩ, 5,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25947EVM — TPS25947 eFuse evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25947EVM TPS25947 eFuse evaluation module
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
* EVM User's guide TPS25947EVM: Evaluation Module for TPS25947 eFuse PDF | HTML 30.09.2020
Zertifikat TPS25947EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 15.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos