TPS25948EVM

TPS25948EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS25948-Evaluierungsmodul ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung der eFuse TPS25948. Der TPS25948-Baustein ist eine 8-A-eFuse für 3,5 bis 23 V mit integriertem 12-mΩ-FET mit Gegenstromschutz, Einschaltstromschutz, programmierbarem Unterspannungs- und Überspannungsschutz sowie Strombegrenzung.

Merkmale
  • 3,5-V- bis 23-V-Betrieb (Typ)
  • Programmierbare Strombegrenzung von 1 A bis 9 A mittels auf der Platine integrierter Jumper
  • Programmierbarer Transientenstrom-Austastungstimer
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO, Strombegrenzung
  • LED-Statusanzeige für korrekte und fehlerhafte Versorgungsspannung
  • Stromversorgungs-Multiplexer-Konfigurationen
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25948 — eFuse, 3,5 bis 23 V, 12,2 mΩ, 8 A, mit bidirektionaler Stromversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Begrenzte Mengen

TPS25948EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25948EVM — TPS25948 evaluation module for 3.5-V to 23-V, 8-A, 12-mΩ eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25948EVM — TPS25948 evaluation module for 3.5-V to 23-V, 8-A, 12-mΩ eFuse
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
* EVM User's guide TPS25948EVM: Evaluation Module for TPS25948 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 07.07.2023
Zertifikat TPS25948EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos