TPS2595EVM

TPS2595EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS2595EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS2595-eFuse-Bausteins. Das EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (2,7 V bis 18 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 4 A) an den TPS2595 anzulegen. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgang, Eingang, Laststromüberwachung und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • Zugriff auf VIN-, VOUT-, EN-, DVDT-, ILM-, GND- und FLTb-Pins des TPS2595-eFuse-Bausteins
  • VIN-Eingangsspannungsbereich: 2,7 V bis 18 V
  • Dauerschaltstrombetrieb mit maximal 4 A
  • Auf der Platine integrierte CIN-, COUT- und CDVT-Kondensatoren, Eingangs-TVS-Schutz
  • Verschiedene Strombegrenzungseinstellungen über Jumper verfügbar
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS2595 2,7 bis 18 V, 34 mΩ, eFuse 0,5–4 A mit Überspannungsschutz in kleinem WSON-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2595EVM — TPS2595 eFuse Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2595EVM TPS2595 eFuse Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2595EVM eFuse Evaluation Board 29.11.2017
Zertifikat TPS2595EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos