TPS25961EVM

TPS25961-Evaluierungsmodul für eFuse mit 2,7 V bis 19 V, 2 A, 100 mΩ

TPS25961EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS25961EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TPS25961 eFuse. Der TPS25961-Baustein ist eine 2-A-eFuse für 2,7 bis 19 V mit integriertem 100-mΩ-FET mit Einschaltstromschutz, programmierbarem Unterspannungs- und Überspannungsschutz sowie Strombegrenzung.

Merkmale
  • Betriebsspannung 2,7 bis 19 V
  • Programmierbarer UVLO und OVLO
  • Programmierbare Stromgrenze
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25961 EFuse, 2,7 bis 19 V, 100 mΩ, mit Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25961EVM — TPS25961-Evaluierungsmodul für eFuse mit 2,7 V bis 19 V, 2 A, 100 mΩ

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25961EVM TPS25961-Evaluierungsmodul für eFuse mit 2,7 V bis 19 V, 2 A, 100 mΩ
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
* EVM User's guide TPS25961EVM: Evaluation Module for TPS25961 eFuse PDF | HTML 29.08.2022
Zertifikat TPS25961EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 29.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos