TPS2596EVM

TPS2596EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS2595EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS2595-eFuse-Bausteins. Das EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (2,7 V bis 18 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 4 A) an den TPS2595 anzulegen. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgang, Eingang, Laststromüberwachung und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 2,7 V bis 19 V
  • Programmierbare Strombegrenzung von 0,125 A bis 2 A mittels auf der Platine integrierter Jumper
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung und UVLO
  • LED-Statusanzeige für FLTb-Funktion
  • Einstellbare Überspannungsschwellen durch auf der Platine integrierte Jumper
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS2596 — 2,7 V bis 19 V, 85 mΩ, 0,13–2 A, eFuse mit wählbarer Überspannungsschutzklemme im Leaded-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2596EVM — TPS2596xx eFuse evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2596EVM — TPS2596xx eFuse evaluation module
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
* EVM User's guide TPS2596EVM Evaluation Module for TPS2596xx (Rev. A) 14.08.2019
Zertifikat TPS2596EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 06.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos