TPS2597EVM

TPS2597-Evaluierungsmodul für eFuse mit 2,7 V bis 23 V, 7 A, 10 mΩ

TPS2597EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPS2597EVM eFuse-Evaluierungsplatine ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung der Texas Instruments (TI) TPS2597xx eFuse. Der TPS2597xx-Baustein ist eine eFuse mit 2,7 V bis 23 V, 7 A und integriertem 10-mΩ-FET mit Überstrom-, Einschaltstromschutz, einstellbarem Überstrom-Transientenaustastungstimer, programmierbarem Unterspannungs- und Überspannungsschutz.

Merkmale
  • 2,7-V- bis 23-V-Betrieb (Typ)
  • Programmierbare Strombegrenzung von 1 A bis 8 A mit auf der Platine integrierten Jumpern
  • Programmierbarer Transientenstrom-Austastungstimer
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO, Strombegrenzung
  • LED-Status für Anzeige einer guten bzw. fehlerhaften Stromversorgung
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS2597 Elektronische Sicherung (eFuse), 2,7–23 V, 7 A, 9,8 mΩ, mit genauer Stromüberwachung und Transienten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2597EVM — TPS2597 evaluation module for 2.7-V to 23-V, 7-A, 10-mΩ eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2597EVM TPS2597 evaluation module for 2.7-V to 23-V, 7-A, 10-mΩ eFuse

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS2597EVM: Evaluation Module for TPS2597 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 07.12.2021
Zertifikat TPS2597EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos