TPS25980EVM

TPS25980x eFuse-Evaluierungsmodul

TPS25980EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPS25980EVM-eFuse-Evaluierungsplatine ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung der eFuse-Bausteine TPS25980x von Texas Instruments. Der TPS25980x-Baustein ist eine eFuse für 2,7 V bis 24 V sowie 8 A mit integriertem 3-mOhm-FET, programmierbarem Unterspannungs-, Überstrom- und Einschaltstromschutz und konfigurierbarer Anzahl von automatischen Wiederholungsversuchen und Wiederholungsverzögerungsfunktionen.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 2,7 V bis 24 V
  • Programmierbare Strombegrenzung von 3 A bis 8 A mittels auf der Platine integrierter Jumper
  • Konfigurierbare Anzahl von automatischen Wiederholungsversuchen und Wiederholungsverzögerungsfunktionen
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung und UVLO
  • LED-Statusanzeige für Power-Good-Funktion
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25980 2,7 V bis 24 V, 8 A, 3 mΩ, intelligente eFuse mit einstellbarem Transientenfehlermanagement
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25980EVM — TPS25980x eFuse evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25980EVM TPS25980x eFuse evaluation module
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
* EVM User's guide TPS25980EVM: Evaluation Module for TPS25980xx efuse PDF | HTML 29.06.2020
Zertifikat TPS25980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 07.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos