TPS25981EVM

TPS25981EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPS25981EVM-eFuse-Evaluierungsplatine ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung der eFuse TPS25981. Der TPS25981-Baustein ist eine eFuse für 2,7 V bis 16 V, 10 A mit integriertem 6-mΩ-FET mit Überstrom-, Einschaltstromschutz, einstellbarem Überstrom-Transientenaustastungstimer sowie programmierbarem Unterspannungs- und Überspannungsschutz.

Merkmale
  • 2,7-V- bis 16-V-Betrieb (Typ)
  • Programmierbare Strombegrenzung von 1,5 A bis 11 A unter Verwendung von auf der Platine integrierten Jumpern
  • Programmierbarer Transientenstrom-Austastungstimer
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO, Strombegrenzung
  • LED-Status für Anzeige einer guten bzw. fehlerhaften Stromversorgung
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25981 — 2,7-V- bis 16-V-, 10-A-, 6-mΩ-eFuse mit Transientenüberstromausblendungs-Zeitgeber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25981EVM — TPS25981 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25981EVM — TPS25981 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ eFuse
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
* EVM User's guide TPS25981EVM: Evaluation Module for TPS25981 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 21.06.2022
Zertifikat TPS25981EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 31.01.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos