TPS25983EVM

TPS25983EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS25983-Evaluierungsmodul ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung der eFuse TPS25983. Der TPS25983-Baustein ist eine 18-A-eFuse für 2,7 bis 26 V mit integriertem 2.7-mΩ-FET mit Einschaltstromschutz, programmierbarem Unterspannungs- und Überspannungsschutz, Strombegrenzung sowie und Blocking-FET-Treiberfähigkeit.

Merkmale
  • 2,7-V- bis 26-V-Betrieb (Typ)
  • Programmierbare Strombegrenzung von 2 A bis 20 A unter Verwendung von auf der Platine integrierten Jumpern
  • Programmierbarer Transientenstrom-Austastungstimer
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO, Strombegrenzung, Leistungsschalter
  • LED-Status zur Anzeige einer korrekten Versorungsspannung
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25983 — Integrierte Hot-Swap-eFuse mit Stromüberwachung und Blocking-FET-Antrieb, 2,7 V bis 26 V, 2,7 mΩ, 20
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25983EVM — TPS25983 evaluation module for 2.7-V to 26-V 18-A 2.7-mΩ eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25983EVM — TPS25983 evaluation module for 2.7-V to 26-V 18-A 2.7-mΩ eFuse
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
* EVM User's guide TPS25983EVM Evaluation Module for TPS25983 eFuse PDF | HTML 31.07.2023
Zertifikat TPS25983EVM EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) 06.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos