TPS25984BEVM

TPS25984BEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS25984B-Evaluierungsmodul ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung der eFuse TPS25984B. Der TPS25984B-Baustein ist eine eFuse mit 4,5 V bis 16 V, 70 A und integriertem 0,8 mΩ-FET.  Es verfügt über Überstrom- und Einschaltstrom-Management, einstellbaren Überstrom-Transienten-Ausblendtimer, programmierbaren Unterspannungs- und Überspannungsschutz.

Merkmale
  • 5 V bis 16 V Betrieb (typ.)
  • Programmierbare Strombegrenzung von 14 A bis 120 A unter Verwendung von auf der Platine integrierten Jumpern
  • Einstellbare Referenzspannung für Überstromschutz und aktive Stromaufteilungsblöcke
  • Programmierbarer Transientenüberstrom-Austastungstimer
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO, Strombegrenzung beim Start und aktiver Stromaufteilungsschwellenwert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25984BEVM — TPS25984B Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25984BEVM — TPS25984B Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS25984B Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 27.11.2024
Zertifikat TPS25984BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos