TPS25984EVM

TPS25984EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPS25984-eFuse-Evaluierungsplatine ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung der eFuse TPS25984. Der TPS25984-Baustein ist eine eFuse mit 4,5 V bis 16 V, 70 A und integriertem 0,8-mΩ-FET. Es verfügt über Überstrom- und Einschaltstrom-Management, einstellbaren Überstrom-Transienten-Austastungstimer, programmierbaren Unterspannungs- und Überspannungsschutz.

Merkmale
  • Betrieb mit 5 bis 16 V (typ.)
  • Programmierbare Strombegrenzung von 14 A bis 120 A unter Verwendung von auf der Platine integrierten Jumpern
  • Einstellbare Referenzspannung für Überstromschutz und aktive Stromaufteilungsblöcke
  • Programmierbarer Transientenüberstrom-Austastungstimer
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO, Strombegrenzung beim Start und aktiver Stromaufteilungsschwellenwert
  • LED-Status für Anzeige guter bzw. fehlerhafter Stromversorgung
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25984 — Parallelisierbare eFuse, 4,5 V bis 16 V, 0,8 mΩ, 70 A, mit exakter und schneller Stromüberwachung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25984EVM — TPS25984 evaluation module for 4.5-V to 16-V 70-A 0.8-mΩ eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25984EVM — TPS25984 evaluation module for 4.5-V to 16-V 70-A 0.8-mΩ eFuse
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
* EVM User's guide TPS25984 Evaluation Module (EVM) (Rev. A) PDF | HTML 02.11.2023
Zertifikat TPS25984EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos