TPS25985EVM

TPS25985EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPS25985EVM-eFuse-Evaluierungsplatine ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung der eFuse TPS25985. Der TPS25985-Baustein ist eine eFuse für 4,5 V bis 16 V, 80 A, mit integriertem 0,59-mΩ-FET mit Überstrom-, Einschaltstromschutz, einstellbarem Überstrom-Transientenaustastungstimer sowie programmierbarem Unterspannungs- und Überspannungsschutz.

Merkmale
  • Betrieb mit 5 bis 16 V (typ.)
  • Programmierbare Strombegrenzung von 28 A bis 100 A unter Verwendung von auf der Platine integrierten Jumpern
  • Einstellbare Referenzspannung für Überstromschutz und aktive Stromaufteilungsblöcke
  • Programmierbarer Transientenstrom-Austastungstimer
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO, Strombegrenzung beim Start und aktiver Stromaufteilungsschwellenwert
  • LED-Status für Anzeige guter bzw. fehlerhafter Stromversorgung
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25985 Parallelisierbare, kompakte eFuse, 4,5 V bis 16 V, 0,59 mΩ, 80 A, mit exakter und schneller Stromübe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25985EVM — TPS25985 evaluation module for 4.5-V to 16-V, 80-A, 0.59-mΩ eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25985EVM TPS25985 evaluation module for 4.5-V to 16-V, 80-A, 0.59-mΩ eFuse
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
* EVM User's guide TPS25985 evaluation module for eFuse User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 29.09.2022
Zertifikat TPS25985EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 15.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos