TPS2640EVM

TPS2640EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS2640EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung der TPS2640-Bausteine von TI. Der TPS2640 ist eine kompakte eFuse-Lösung für industrielle Anwendungen mit 4,2 V bis 42 V und 2,23 A samt integrierten Back-to-Back-FETs, programmierbaren Unterspannungs-, Überspannungs-, Verpolungs-, Überstrom- und Einschaltstrom-Schutzfunktionen sowie Ausgangsstrom-Überwachungsfunktionen.

Merkmale
  • Eingangsbetriebsbereich von 4,2 V bis 42 V
  • Programmierbare Strombegrenzung von 0,2 A bis 2,23 A
  • Verpolungsschutz bis zu –42 V
  • Auswählbare Überlastfehlerreaktion (Auto-Retry, Latch und Leistungsschalter)
  • Auf der Platine integrierter Reset-Schalter und Fehleranzeige
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS2640 — Industrielle 2-A-eFuse für industrielle Anwendungen mit 42 V und integriertem Verpolungsschutz am Ei
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2640EVM — TPS2640x 2-A-eFuse für industrielle Anwendungen, 42 V, mit integriertem Verpolungsschutz am Eingang – EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2640EVM — TPS2640x 2-A-eFuse für industrielle Anwendungen, 42 V, mit integriertem Verpolungsschutz am Eingang – EVM
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
* EVM User's guide TPS2640EVM: Evaluation Module for TPS2640 PDF | HTML 08.10.2020
Zertifikat TPS2640EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos