TPS26600-02EVM

TPS26600-02EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS26600-02EVM ermöglicht die Evaluierung des Referenzschaltkreises von TPS2660x-Bausteinen. Die TPS2660x sind kompakte eFuse-Lösungen für industrielle Anwendungen mit 4,2 V bis 55 V und 2,23 A samt integrierten Back-to-Back-FETs, programmierbaren Unterspannungs-, Überspannungs-, Verpolungs-, Überstrom- und Einschaltstrom-Schutzfunktionen sowie Ausgangsstrom-Überwachungsfunktionen.

Merkmale
  • Eingangsbetriebsbereich von 4,2 V bis 55 V
  • Programmierbare Strombegrenzung von 0,2 A bis 2,23 A
  • Verpolungsschutz bis zu –55 V
  • Auswählbare Überlastfehlerreaktion (Automatische Wiederholung, Latch und Leistungsschalter)
  • Auf der Platine integrierter Reset-Schalter und Fehleranzeige
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS2660 4,2–60-V, 150mΩ, 0,1–2,23A eFuse mit integriertem Verpolungsschutz am Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS26600-02EVM — TPS2660 Integrated 60V 2.23A Industrial eFuse Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS26600-02EVM TPS2660 Integrated 60V 2.23A Industrial eFuse Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS26600-02EVM: Evaluation Module for TPS2660x User's Guide (Rev. A) 20.02.2017
Zertifikat TPS26600-02EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos