TPS2661EVM

Evaluierungsmodul für Stromschleifenschutz TPS2661x

TPS2661EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem TPS2661EVM können die Referenzschaltungen der Stromschleifenschutzbausteine TPS26611 und TPS26612 evaluiert werden. Der TPS2661 ist ein universeller 50-V-Stromschleifenschutz (±20 mA, 0 mA bis 20 mA, 4 mA bis 20 mA) mit integrierter fester bipolarer 30-mA-Strombegrenzung und Ausgangsüberspannungsschutz. Das Produkt bietet Schutz vor falscher Ein-/Ausgangsverdrahtung und robusten Schutz für Signalleitungen in Industrie- und Prozessautomatisierungssystemen.

Merkmale
  • Unterstützt bidirektionale Stromschleifen mit einem Betriebsbereich von 0 V bis ± 50 V (mit externer VCC)
  • Fester ILIMIT = ±30 mA ±15 %
  • Pin-Steuerung aktivieren (EN)
  • Meldung des Teilestatus über SGOODb-Pin
  • Schutz gegen Falschverdrahtung auf der Eingangsseite
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS2661 Stromschleifenschutz, 50 V, universell 4-20 mA, ±20 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2661EVM — TPS2661x current loop protector evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2661EVM TPS2661x current loop protector evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS2661EVM: Evaluation Module for TPS2661x Current-Loop Protector (Rev. B) PDF | HTML 13.12.2021
Zertifikat TPS2661EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 17.02.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos