TPS26620-23EVM

TPS26620-23EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS26620-23EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung der TPS2662X-Bausteine von TI. Bei den TPS2662X-Bausteinen handelt es sich um elektronische Sicherungen (eFuse) für industrielle Anwendungen im Bereich 4,5 V–57 V, 800 mA, mit integrierten Back-to-Back-FETs, programmierbaren Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überspannung, Eingangsverpolung, Überstrom und Einschaltstrom.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 57 V
  • Programmierbare Strombegrenzung von 25 mA bis 800 mA
  • Verpolungsschutz am Eingang
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO und OVP
  • LED-Statusanzeige für Ausgangsspannung
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS2662 — eFuse, 4,5 V–60 V, 478 mΩ, 0,025–0,88 A mit integriertem Verpolungsschutz an Eingang und Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS26620-23EVM — TPS2662 evaluation module for TPS2662x eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS26620-23EVM — TPS2662 evaluation module for TPS2662x eFuse
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
* EVM User's guide TPS26620-23 Evaluation Module 11.09.2017
Zertifikat TPS26620-23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos