TPS26750AEVM

TPS26750A – Evaluierungsmodul

TPS26750AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem Evaluierungsmodell TPS26750AEVM können USB-PD als reine Senke, als reine Quelle oder in DRP-Anwendungen evaluiert werden, sowohl im SPR- als auch im EPR-Betrieb. Das TPS26750AEVM kann als Quelle, Senke oder DRP-Gerät mit bis zu 48 V bei 5 A (240 W) ohne Stromversorgung betrieben werden und unterstützt Batterieladeanwendungen gemäß USB‑PD-Spezifikation.

Merkmale
  • Bis zu 240 W (48 V / 5 A) bei Quellen- und Senkenanwendungen
  • Benutzerfreundliche GUI mit vorkonfigurierter Firmware zur Konfiguration von Spannungsbereichen, Ladeprotokollen und allen Aspekten des angeschlossenen USB-PD-Controllers TPS26750A
  • Mehrere Prüfpunkte und Header für schnelles und einfaches Debugging von Signalen wie VBUS-, CCX- und ADCINx-Leitungen
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS26750A TPS26750A USB-C Stromversorgungs-Controller 3.2 mit 240 W erweitertem Leistungsbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS26750AEVM — TPS26750A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS26750AEVM TPS26750A – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS26750A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12.05.2026
Zertifikat TPS26750AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos