TPS274C65CPEVM

TPS274C65CPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Hardware-Evaluierungsmodul (EVM) TPS274C65CP ist eine Entwicklungsplattform, die es Entwicklern von Hardware ermöglicht, die volle Leistung und Funktionalität des für den industriellen Bereich geeigneten Highside-Schalters TPS274C65CP zu evaluieren.

Merkmale
  • Integrierter Abwärtswandler (3,3 V) für externen VDD und Bausteine mit niedrigerem IQ
  • Unterstützt die CP-Version von TPS274C65
  • Programmierbare Strombegrenzung mit externen Widerstandsoptionen auf der Platine
High-Side-Schalter
TPS274C65CP — Vierkanaliger Highside-Schalter, 12 bis 36 V, 65 mΩ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS274C65CPEVM — TPS274C65CP evaluation module 65 mΩ, quad-channel smart high-side switch with GPIO control

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS274C65CPEVM — TPS274C65CP evaluation module 65 mΩ, quad-channel smart high-side switch with GPIO control
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
* EVM User's guide TPS274C65CP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 30.10.2023
Zertifikat TPS274C65CPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 28.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos