TPS2HC120EVM

TPS2HC120EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS2HC120EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), mit dem die Leistung und Funktionalität des Highside-Schalters TPS2HC120-Q1 bewertet wird. Das Evaluierungsmodul ist voll ausgestattet zum Testen des TPS2HC120-Q1, um die Geräteintegration in verschiedene Stromversorgungssystemanwendungen zu vereinfachen. Das TPS2HC120EVM ist als eigenständige Platine mit angeschlossener Spannungsversorgung und Ausgangslast konzipiert. Funktionen wie Überstrom-, Masseschluss-, Leerlauf- und Batteriekurzschlusserkennung sind für die Verwendung auf dem Evaluierungsmodul aktiviert.

Merkmale
  • Betriebsspannung: 3 V bis 28 V
  • Umgebungsbetriebstemperatur: -40°C bis 125°C
  • Einstellbare Strombegrenzung externem Widerstand
  • Auf der Platine integrierter LDO ermöglicht die Manipulation des Steuersignals
  • Ausgangsjumper zur Unterstützung von Konfigurationen mit induktiver Entladung
High-Side-Schalter
TPS2HC120-Q1 — Zweikanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 120 mΩ, mit Niedrigstrommo
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2HC120EVM — TPS2HC120-Q1-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2HC120EVM — TPS2HC120-Q1-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS2HC120-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 20.02.2025
Zertifikat TPS2HC120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos