TPS3421EGEVM-156

TPS3421EGEVM-156

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS3421EGEVM-156 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3421 Dual Channel Push Button Reset Timer. The TPS3421 is a low-current, ultra-small, push-button controller IC. The device uses a long timing setup delay to provide the intended system reset, and avoid resets from short push-button closures or key presses. This reset configuration also allows for differentiation between software interrupts and hard system resets. The EVM contains an IC for system resetting solutions and header connectors for easy connection to external test and application circuitry. The TPS3421EGEVM-156 board can be modified to evaluate the TPS3420 and TPS3422. See the TPS3421EGEVM-156 User’s Guide for more information.

Merkmale
  • Very Small 1.45mm x 1mm SON package
  • Dual Push Button Inputs
  • User selectable delay: 0s, 4s, 7.5s
  • Low supply current: 500nA
  • Fixed timeout pulse at /RST: 400ms
  • Active-low, open-drain output
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3420 Zweikanal-Drucktastenregler mit konfigurierbarer Verzögerung TPS3421 Zweikanal-Drucktastencontroller mit konfigurierbarer Verzögerung und Rückstellimpuls TPS3422 Einkanaliger Drucktastencontroller mit konfigurierbarer Verzögerung und Nullimpuls
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3421EGEVM-156 — TPS3421EG Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3421EGEVM-156 TPS3421EG Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS3421EGEVM-156 Evaluation Module 12.09.2012
Zertifikat TPS3421EGEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos