TPS3424EVM

TPS3424 – Evaluierungsmodul

TPS3424EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS3424-Evaluierungsmodul (EVM) dient zur Evaluierung der Drucktasterfamilie TPS3424 und TPS3423. Diese Platine bietet ein Musterdesign und einen Testpunkt für alle Eingangs- und Ausgangspins der TPS3424- und TPS3423-Bausteine, um Messungen durchzuführen und Verhaltensdaten zu den Bausteinen zu erfassen.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich: 1 V bis 6 V
  • Konfigurierbare Ein- und Ausgänge für die gesamte Ein- und Ausgangstopologie des TPS3424 und TPS3423
  • Auswahl verschiedener Kondensatoren für Timing-Konfigurationen
  • HBM-ESD-Rate am Drucktastenpin: 10 kV
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3423 Nano-Power-Doppel-Drucktastencontroller mit kurzer und langer Druckdifferenzierung TPS3424 Nano-Power-Drucktastencontroller mit programmierbarer Verzögerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3424EVM — TPS3424 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3424EVM TPS3424 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS3424 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 08.10.2024
Zertifikat TP3424EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos