TPS3700EVM-114

TPS3700EVM-114

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Merkmale
  • High threshold accuracy: 1% over temperature
  • Low quiescent current: 6 µA (typical)
  • Wide operating supply voltage: 1.8 V to 18 V
  • Open-drain outputs for overvoltage and undervoltage detection
  • 6-pin SOT-23-THIN (DDC) package
Versorgungsspannungsüberwacher
TPS3700 — Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung TPS3700-Q1 — Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung für TPS3701 — Fensterspannungsprüfer für Hochspannung (36 V) mit interner Referenz zur Überwachung von Über-und Un TPS3710 — Spannungsdetektor mit breitem VIN-Bereich TPS3710-Q1 — Spannungsdetektor mit breitem VIN-Bereich (18 V) für die Automobilindustrie TPS3711 — 36-V-Spannungsdetektor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3700EVM-114 — TPS3700 Hochspannungsdetektor mit 18-V-Fenster für das SOT-23-Gehäuse – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3700EVM-114 — TPS3700 Hochspannungsdetektor mit 18-V-Fenster für das SOT-23-Gehäuse – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS3700EVM-114 High voltage (18V) window voltage detector EVM for SOT-23 package (Rev. A) 04.02.2019
Zertifikat TPS3700EVM-114 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos